20747770
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,8557 TL |
| 5000 + | 2,5701 TL |
| H | 0.374 in |
|---|---|
| H | 9.5 mm |
| d2 | 12.5 mm |
| d2 | 0.492 in |
| d1 | 0.413 in |
| d1 | 10.5 mm |
| Diş Boyutu | GAS 1/4" |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin