20747848
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,995 TL |
| 2500 + | 3,5955 TL |
| H | 0.394 in |
|---|---|
| H | 10.0 mm |
| d2 | 0.768 in |
| d2 | 19.5 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d1 | 17.5 mm |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin