Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Empedans 25 MHz | Eklenti Çapı | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSH5-5055-46 | 11,9863 TL - 13,3182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
|
| 0,8289 TL - 0,9211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,799 TL - 0,8878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 15,8147 TL - 17,5719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,4983 TL - 0,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 14,9173 TL - 16,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8289 TL - 0,9211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| RRHL35-47-8T52 | 0,6431 TL - 0,7146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
|
| 0,5053 TL - 0,5615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 8,0524 TL - 8,947 TL | 1400 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
| 10,0387 TL - 11,1542 TL | 23200 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
K5B
|
||
| 7,1127 TL - 7,903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| 11,1751 TL - 12,4168 TL | 168 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
K5B
|
||
| 2,786 TL - 3,0956 TL | 5000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
A6
|
||
| 3,6754 TL - 4,0838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| 7,3919 TL - 8,2133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 20,7503 TL - 23,0559 TL | 180 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
K5B
|
||
| 14,8651 TL - 16,5167 TL | 363600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 20,7258 TL - 23,0288 TL | 3150 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
K5B
|
||
| 16,3238 TL - 18,1375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin