Menü Arama

Toroid Ferrit 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

Toroyidal ferrit manşon, kasa olmadan temin edilir.
Ürün kodu:

RT-212-127-60

1400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 799 8,947 TL
800 + 8,0524 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.789,40 TL

200 x 8,947 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Empedans 100 MHz 52 Ω
Empedans 25 MHz 27 Ω
Eklenti Uzunluğu 12.7 mm
Eklenti Çapı 12.7 mm
Renk Siyah
Ferrit Malzeme K5B
Kablo Malzemesi Copper
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin