Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 57000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 57000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 63000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5654 TL - 6,2854 TL | 19000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,3914 TL - 18,1091 TL | 4250 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 13,3529 TL - 32,7148 TL | 19656 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | 33295 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 8,1169 TL - 19,8863 TL | 2500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,4405 TL - 25,5794 TL | 612 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 820 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 16,8227 TL - 41,2156 TL | 414200 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | 4500 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 6,2453 TL - 15,3013 TL | 75400 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 8,8004 TL - 21,5609 TL | 900 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 21600 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 280 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 8,0538 TL - 19,732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 8,9791 TL - 21,9989 TL | 37400 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | 3800 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin