Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 85500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,1111 TL - 10,0721 TL | 1750 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,50 TL - 11,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,8482 TL - 9,4281 TL | 11500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 342000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,2044 TL - 12,751 TL | 250 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 1250 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 18000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,9229 TL - 7,1612 TL | 9000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,5654 TL - 6,2854 TL | 19000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4183 TL - 5,9247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 85500 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 57000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 57000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 70000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,9965 TL - 7,3416 TL | 60000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,7512 TL - 14,0906 TL | 1750 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,535 TL - 3,7608 TL | 99000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin