PEEK malzemeden mamul Yassı Pullar yüksek mekanik güce, mükemmel kimyasal dirence ve ısıl dengeye sahiptir.
Stres dağılımı için sağlam ve eşit bir yüzey sağlayarak montaj hasarını düşürür ve bileşen ömrünü uzatır. Yüksek mekanik yüklere veya tekrarlanan hareketlere sahip ortamlarda kullanmak için idealdir.
Pullar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1929
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | h1 | d1 | Dişliler için | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4292 Stokta |
7.0
|
0.5
|
3.2
|
M3
|
|||
| 549 Stokta |
21.0
|
2.0
|
10.5
|
M10
|
|||
| 858 Stokta |
10.0
|
1.0
|
5.3
|
M5
|
|||
| 735 Stokta |
9.0
|
0.8
|
4.3
|
M4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.0
|
1.6
|
8.4
|
M8
|
|||
| 4553 Stokta |
12.5
|
1.6
|
6.4
|
M6
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin