Menü Arama

Yassı Pul M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

Flat Washer made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Provides a robust and even surface for stress distribution, helping reduce assembly damage and extend component life. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Ürün kodu:

20828400

4392 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 31,01 TL
100 + 27,909 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

620,20 TL

20 x 31,01 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M3
h1 0.5
d1 3.2
d2 7.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin