Menü Arama

Yassı Pul M10 10.5 21.0 2.0 Beige PEEK

Flat Washer made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Provides a robust and even surface for stress distribution, helping reduce assembly damage and extend component life. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Ürün kodu:

20828455

549 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 135,558 TL
100 + 122,0022 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

2.711,16 TL

20 x 135,558 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M10
h1 2.0
d1 10.5
d2 21.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin