Menü Arama

Yassı Pul M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

PEEK’den mamul Yassı Pul dayanıklılık, aşınma direnci, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Stres dağılımı için sağlam ve eşit bir yüzey sağlayarak, montaj hasarını düşürür ve bileşen ömrünü uzatır. 260 °C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20828424

878 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 39,2109 TL
100 + 35,2898 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

784,22 TL

20 x 39,2109 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin