Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.
A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.
Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.
Series Code :SR6271
Seri Kodu: SR6271
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çark Tipi | Renk | Malzeme | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Tork | Mil Yüksekliği | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | 200 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | 700 Stokta |
Silindir Dişli
|
Doğal renk
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
||
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | 500 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silindir Dişli
|
Doğal renk
|
POM
|
|
6.2 N
6.2 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | 600 Stokta |
Silindir Dişli
|
Doğal renk
|
POM
|
|
6.2 N
6.2 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | 181500 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | 200 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | 200 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | 400 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 90,5272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | 200 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
| 45,3161 TL - 45,3161 TL | 996 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Mavi
|
PC
|
|
80.0 N
80.0 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | 91460 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | 100 Stokta |
Silindir Dişli
|
Doğal renk
|
POM
|
|
5.0 N
5.0 N
|
|
||
| 90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Siyah
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin