| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 71,4427 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hazne Çapı | 15.0 mm |
|---|---|
| Hazne Çapı | 0.591 in |
| Azami Çalışma Isısı | 194 °F |
| Azami Çalışma Isısı | 90 °C |
| Toplam Yükseklik | 8.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.315 in |
| Toplam Uzunluk | 0.819 in |
| Toplam Uzunluk | 20.8 mm |
| Tekerlek Dış Çapı | 0.409 in |
| Tekerlek Dış Çapı | 10.4 mm |
| Tam Malzeme | Polyoxymethylene; Nylon 66; Polycarbonate; Silicone; Silicone Oil |
| Renk | Siyah |
| Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
| Tork | 1.50 N |
| Tork | 1.50 N |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin