Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 1.10 N 8.8 mm POM

Ürün kodu:

078134069999

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 71,4427 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

714,43 TL

10 x 71,4427 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Hazne Çapı 15.0 mm
Azami Çalışma Isısı 90 °C
Toplam Yükseklik 7.7 mm
Toplam Uzunluk 24.0 mm
Tekerlek Dış Çapı 10.4 mm
Tam Malzeme Polyoxymethylene; Nylon 66; Polycarbonate; Silicone; Silicone Oil
Renk Siyah
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 1.10 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin