Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
230,2606 TL - 230,2606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12
9.0 mm
284,9343 TL - 284,9343 TL 46 Stokta
20
12.0 mm
892,8644 TL - 892,8644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
20.0 mm
1.220,276 TL - 1.220,276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
164,547 TL - 164,547 TL 115 Stokta
40
12.0 mm
153,507 TL - 153,507 TL 3152 Stokta
30
12.0 mm
339,8183 TL - 339,8183 TL 480 Stokta
120
15.0 mm
710,7587 TL - 710,7587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30
24.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 1013 Stokta
12
11.2 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
10.4 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10
9.6 mm
208,2859 TL - 208,2859 TL 48 Stokta
48
15.0 mm
490,2763 TL - 490,2763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20
17.0 mm
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL 43 Stokta
40
24.0 mm
439,9134 TL - 439,9134 TL 1881 Stokta
15
14.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
7.8 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 1967 Stokta
16
2.4 mm
14.4 mm
111,275 TL - 162,3857 TL 96 Stokta
35
12.0 mm
518,0338 TL - 518,0338 TL 1800 Stokta
12
18.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 176 Stokta
11
2.4 mm
10.4 mm
  • / 3
Vites 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

104000100005

Fiyat Aralığı
230,2606 TL - 230,2606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000400005

Fiyat Aralığı
284,9343 TL - 284,9343 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002000005

Fiyat Aralığı
892,8644 TL - 892,8644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002500005

Fiyat Aralığı
1.220,276 TL - 1.220,276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003300005

Fiyat Aralığı
164,547 TL - 164,547 TL

Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003100005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
3152 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005

Fiyat Aralığı
339,8183 TL - 339,8183 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004700005

Fiyat Aralığı
710,7587 TL - 710,7587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

551392

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1013 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    11.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551390

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    5.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

551394

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003500005

Fiyat Aralığı
208,2859 TL - 208,2859 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

104004400005

Fiyat Aralığı
490,2763 TL - 490,2763 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    17.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002600005

Fiyat Aralığı
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004200005

Fiyat Aralığı
439,9134 TL - 439,9134 TL

Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

551388

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    7.8 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

551393

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1967 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003200005

Fiyat Aralığı
162,3857 TL - 111,275 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001500005

Fiyat Aralığı
518,0338 TL - 518,0338 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551387

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene