Menü Arama

Vites 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

Doğal POM ile imal edilen dişli çark; kapak, kutu panosu veya uygulama kapıları gibi hareket eden yapılarda hızı ayarlamak için kullanılır.
Ürün kodu:

104003100005

3152 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 153,507 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.535,07 TL

10 x 153,507 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Göbek Çapı 12.0 mm
Göbek Genişliği 7.0 mm
Toplam Genişlik 10.0 mm
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
Diş Sayısı 30
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin