Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
703,8194 TL - 703,8194 TL 374 Stokta
18
18.0 mm
566,1887 TL - 566,1887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
18.0 mm
1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32
24.0 mm
153,507 TL - 153,507 TL 3152 Stokta
30
12.0 mm
710,7587 TL - 710,7587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30
24.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 1013 Stokta
12
11.2 mm
591,1073 TL - 591,1073 TL 91 Stokta
45
16.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 36 Stokta
18
9.0 mm
465,0423 TL - 465,0423 TL 33 Stokta
35
16.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 100 Stokta
21
20.0 mm
22,2901 TL - 22,2901 TL 18270 Stokta
11
10.3 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 143336 Stokta
13
12.0 mm
339,8183 TL - 339,8183 TL 750 Stokta
120
15.0 mm
306,909 TL - 306,909 TL 10 Stokta
21
12.0 mm
76,4225 TL - 111,5671 TL 67 Stokta
15
6.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 900 Stokta
72
15.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 95 Stokta
50
16.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL 99 Stokta
28
20.0 mm
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
306,909 TL - 306,909 TL 3200 Stokta
24
12.0 mm
  • / 3
Vites 8.0 mm 18.0 mm POM

104001700005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 8.0 mm 18.0 mm POM

104004500005

Fiyat Aralığı
566,1887 TL - 566,1887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 12.0 mm 24.0 mm POM

104002400005

Fiyat Aralığı
1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 4.0 mm 12.0 mm POM

104003100005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
3152 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 24.0 mm POM

104004700005

Fiyat Aralığı
710,7587 TL - 710,7587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

551392

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1013 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    11.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 8.0 mm 16.0 mm POM

104001200005

Fiyat Aralığı
591,1073 TL - 591,1073 TL

Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 9.0 mm POM

104000300005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 8.0 mm 16.0 mm POM

104001000005

Fiyat Aralığı
465,0423 TL - 465,0423 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 20.0 mm POM

104001900005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

551391

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
18270 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.3 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

551395

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
143336 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005

Fiyat Aralığı
339,8183 TL - 339,8183 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 12.0 mm POM

104000500005

Fiyat Aralığı
306,909 TL - 306,909 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 6.0 mm POM

104002700005

Fiyat Aralığı
111,5671 TL - 76,4225 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    6.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 15.0 mm POM

104003800005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 8.0 mm 16.0 mm POM

104001300005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005

Fiyat Aralığı
306,909 TL - 306,909 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk