Menü Arama

Vites 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

Doğal POM ile imal edilen dişli çark; kapak, kutu panosu veya uygulama kapıları gibi hareket eden yapılarda hızı ayarlamak için kullanılır.
Ürün kodu:

104004500005

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 566,1887 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

566,19 TL

1 x 566,1887 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Göbek Çapı 18.0 mm
Göbek Genişliği 11.0 mm
Toplam Genişlik 23.0 mm
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
Diş Sayısı 24
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin