Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
111,275 TL - 162,3857 TL 96 Stokta
35
12.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 176 Stokta
11
2.4 mm
10.4 mm
515,5104 TL - 515,5104 TL 84 Stokta
40
16.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 95 Stokta
50
16.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL 99 Stokta
28
20.0 mm
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
518,0338 TL - 518,0338 TL 100 Stokta
12
18.0 mm
153,507 TL - 153,507 TL 21 Stokta
25
10.0 mm
842,7117 TL - 842,7117 TL 92 Stokta
40
24.0 mm
219,1155 TL - 219,1155 TL 90 Stokta
50
15.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 156417 Stokta
14
8.0 mm
208,4339 TL - 304,5219 TL 900 Stokta
28
12.0 mm
166,8639 TL - 243,6759 TL 144 Stokta
15
9.0 mm
465,0423 TL - 465,0423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18
17.0 mm
415,4154 TL - 415,4154 TL 41 Stokta
12
14.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 4494 Stokta
60
16.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25
20.0 mm
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL 43 Stokta
40
24.0 mm
306,909 TL - 306,909 TL 3200 Stokta
24
12.0 mm
208,2859 TL - 208,2859 TL 48 Stokta
48
15.0 mm
  • / 3
Vites 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003200005

Fiyat Aralığı
162,3857 TL - 111,275 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551387

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005

Fiyat Aralığı
515,5104 TL - 515,5104 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001300005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001500005

Fiyat Aralığı
518,0338 TL - 518,0338 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

104003000005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004900005

Fiyat Aralığı
842,7117 TL - 842,7117 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003600005

Fiyat Aralığı
219,1155 TL - 219,1155 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

551385

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
156417 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000700005

Fiyat Aralığı
304,5219 TL - 208,4339 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

104000200005

Fiyat Aralığı
243,6759 TL - 166,8639 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

104004300005

Fiyat Aralığı
465,0423 TL - 465,0423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    17.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004100005

Fiyat Aralığı
415,4154 TL - 415,4154 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001400005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
4494 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002100005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002600005

Fiyat Aralığı
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005

Fiyat Aralığı
306,909 TL - 306,909 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003500005

Fiyat Aralığı
208,2859 TL - 208,2859 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk