Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
306,909 TL - 306,909 TL 3200 Stokta
24
12.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 4494 Stokta
60
16.0 mm
591,1073 TL - 591,1073 TL 91 Stokta
45
16.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10
9.6 mm
892,8644 TL - 892,8644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
20.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 100 Stokta
21
20.0 mm
1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32
24.0 mm
164,547 TL - 164,547 TL 115 Stokta
40
12.0 mm
439,9134 TL - 439,9134 TL 1881 Stokta
15
14.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
7.8 mm
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL 43 Stokta
40
24.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25
20.0 mm
208,2859 TL - 208,2859 TL 48 Stokta
48
15.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 36 Stokta
18
9.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 374 Stokta
18
18.0 mm
153,507 TL - 153,507 TL 3152 Stokta
30
12.0 mm
1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL 885 Stokta
30
20.0 mm
339,8183 TL - 339,8183 TL 840 Stokta
120
15.0 mm
76,4225 TL - 111,5671 TL 67 Stokta
15
6.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 900 Stokta
72
15.0 mm
  • / 3
Vites 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005

Fiyat Aralığı
306,909 TL - 306,909 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001400005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
4494 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001200005

Fiyat Aralığı
591,1073 TL - 591,1073 TL

Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

551394

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002000005

Fiyat Aralığı
892,8644 TL - 892,8644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001900005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002400005

Fiyat Aralığı
1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003300005

Fiyat Aralığı
164,547 TL - 164,547 TL

Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004200005

Fiyat Aralığı
439,9134 TL - 439,9134 TL

Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

551388

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    7.8 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002600005

Fiyat Aralığı
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002100005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003500005

Fiyat Aralığı
208,2859 TL - 208,2859 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

104000300005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001700005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003100005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
3152 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002300005

Fiyat Aralığı
1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL

Stok Seviyeleri
885 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005

Fiyat Aralığı
339,8183 TL - 339,8183 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

104002700005

Fiyat Aralığı
111,5671 TL - 76,4225 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    6.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003800005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk