Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | SW1 | Diş Boyutu | Renk | h | H | SW2 | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 15,6661 TL - 15,6661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 34,6968 TL - 34,6968 TL | 21456 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 255640 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 416,1917 TL - 1.019,6697 TL | 10800 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 467083 | 17,1381 TL - 17,1381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
|
| 6,3716 TL - 6,3716 TL | 125085 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 304437 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 7,7214 TL - 7,7214 TL | 855000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
||
| 4,0847 TL - 4,0847 TL | 11242 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 2,597 TL - 2,597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrik
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 2440 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 2,5654 TL - 2,5654 TL | 197200 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrik
|
||
| 3,0806 TL - 3,0806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrik
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 1544 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
M25
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrik
|
||
| 7,2758 TL - 7,2758 TL | 61848 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 1000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrik
|
||
| 10,1777 TL - 10,1777 TL | 12155 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm