Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri 1-1/2 HDPE Yellow

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Ürün kodu:

467083

5453 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,1381 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.713,81 TL

100 x 17,1381 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 50.0 mm
SW2 54.8 mm
D 56.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Boyutu 1-1/2
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin