Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | SW1 | Diş Boyutu | Renk | h | H | SW2 | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 450 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrik
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M28
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrik
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 97470 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrik
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 500 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M52
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrik
|
||
| 7,2758 TL - 7,2758 TL | 57098 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrik
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | 19760 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 2,5204 TL - 2,5204 TL | 123684 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Sarı
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | 19950 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 6,5398 TL - 6,5398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrik
|
||
| 6,5398 TL - 6,5398 TL | 2280 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 9018 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M42
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrik
|
||
| 5,2044 TL - 5,2044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M26
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrik
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrik
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 24377 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 10,1777 TL - 10,1777 TL | 12155 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrik
|
||
| 4,6997 TL - 4,6997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 7,8856 TL - 7,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 2,597 TL - 2,597 TL | 23598 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin