Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

Ürün kodu:

467046

2280 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 6,5398 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.634,95 TL

250 x 6,5398 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Diş Standardı Metrik
Diş Boyutu M30 x 1.5
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Pul Malzemesi Neoprene Rubber
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin