Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

Ürün kodu:

467049

102600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,6194 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.061,94 TL

100 x 10,6194 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Diş Standardı Metrik
Diş Boyutu M36 x 2
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Pul Malzemesi Neoprene Rubber
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin