Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Kırmızı

This 7/8"-14 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Ürün kodu:

BLM8B

67 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 15,0057 TL
1000 - 1999 8,5747 TL
2000 + 6,1248 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.001,14 TL

200 x 15,0057 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 29.4 mm
H 19.1 mm
L 11.9 mm
SW 20.6 mm
Diş Boyutu 7/8 - 14 in UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin