Menü Arama

Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Kırmızı

This 1-3/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Ürün kodu:

BLM11B

123500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 20,6328 TL
500 - 999 11,7901 TL
1000 + 8,4215 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.063,28 TL

100 x 20,6328 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 38.1 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 28.6 mm
Diş Boyutu 1 3/16 - 12 in UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin