Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M10 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498660

202478 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,5643 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.782,15 TL

500 x 3,5643 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 14.5 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Diş Boyutu M10 x 1;0
Diş Standardı Metrik
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin