BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | 3140 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | 6300 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 69345 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 409980 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 64718 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 22034 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 130682 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 31,5426 TL - 31,5426 TL | 63994 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 23,3761 TL - 57,2716 TL | 15400 Stokta |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,91 TL - 12,0295 TL | 86400 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,1248 TL - 15,0057 TL | 67 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,333 TL - 3,333 TL | 336500 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 263046 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 8,5236 TL - 20,883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 498542 | 7,1286 TL - 7,1286 TL | 363880 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
|
| 5,9513 TL - 14,5806 TL | 24000 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kırmızı
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,747 TL - 14,0802 TL | 96000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,4215 TL - 20,6328 TL | 123500 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 66690 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 261000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm