Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M32 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498547

22034 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 17,2432 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.310,80 TL

250 x 17,2432 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 40.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Diş Boyutu M32 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin