Menü Arama

Dişli Tapa UNF Dişleri M10 LDPE Kırmızı

Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE/TPV sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. Metrik dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20598075

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 3,254 TL
5000 - 24999 2,3242 TL
25000 + 2,0918 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.627,00 TL

500 x 3,254 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.3 mm
H 14.6 mm
L 10.4 mm
Diş Boyutu M10
Diş Standardı Metrik Dişler
Tip 1
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin