Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1858 TL - 7,8052 TL | 72400 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 5915 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 106400 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 660000 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,5071 TL - 18,3924 TL | 56100 Stokta |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 12011 | 1,8399 TL - 4,5078 TL | 66500 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik
|
2
|
|
| 6,1297 TL - 15,0179 TL | 119700 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 26,3906 TL - 64,6569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Doğal renk
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 58,1433 TL - 142,4513 TL | 174900 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 3,2804 TL - 8,0369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,7208 TL - 11,5661 TL | 197400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 18,3998 TL - 45,0795 TL | 22800 Stokta |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,8599 TL - 7,0066 TL | 149000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | 33000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Kırmızı
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,6683 TL - 11,4373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 88000 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin