Menü Arama

Dişli Tapa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE Kırmızı

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Ürün kodu:

10319

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
15 - 74 69,5513 TL
75 - 149 39,7436 TL
150 + 28,3882 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 15

Toplam fiyat:

1.043,27 TL

15 x 69,5513 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 105.0 mm
H 27.8 mm
L 11.3 mm
Diş Boyutu 3 in - 11 BSP/GAS
Tip 2
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin