Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
6,5293 TL - 6,5293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.4 mm
1-5/16-12 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
2,2184 TL - 2,2184 TL 427500 Stokta
13.3 mm
7/16-20 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
2,639 TL - 2,639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
9/16-18 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M14 x 1.5
Kırmızı
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrik
8,7268 TL - 8,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.8 mm
1-5/8-12 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
4,8786 TL - 4,8786 TL 500 Stokta
24.3 mm
M22 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrik
6,687 TL - 6,687 TL 3969 Stokta
34.0 mm
M30 x 2
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
5,4989 TL - 5,4989 TL 349100 Stokta
26.2 mm
M24 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
7,9908 TL - 7,9908 TL 178038 Stokta
38.8 mm
M36 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
3,4171 TL - 3,4171 TL 10584 Stokta
18.0 mm
M16 x 1.5
Kırmızı
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrik
3,1858 TL - 3,1858 TL 3211 Stokta
21.7 mm
3/4-16 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
2,8914 TL - 2,8914 TL 903000 Stokta
13.8 mm
M12 x 1
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
3,1016 TL - 3,1016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
3,8167 TL - 3,8167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.9 mm
M20 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
2,6737 TL - 6,5506 TL 158400 Stokta
24.5 mm
11/16 in
Kırmızı
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
2,2184 TL - 2,2184 TL 206 Stokta
13.3 mm
7/16-24 in
Kırmızı
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
6,4872 TL - 6,4872 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M28 x 1.5
Kırmızı
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
2,3656 TL - 2,3656 TL 1369600 Stokta
18.7 mm
3/8-19 in
Kırmızı
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
3,6799 TL - 3,6799 TL 189000 Stokta
29.4 mm
3/4-14 in
Kırmızı
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
12,722 TL - 12,722 TL 81620 Stokta
61.9 mm
#2-11 in
Kırmızı
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
  • / 8
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10151

Fiyat Aralığı
6,5293 TL - 6,5293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10332

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
427500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11041

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12650

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11053

Fiyat Aralığı
8,7268 TL - 8,7268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12108

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12122

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M30 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12109

Fiyat Aralığı
5,4989 TL - 5,4989 TL

Stok Seviyeleri
349100 Stokta
Özellikler
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M24 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12123

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
178038 Stokta
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M36 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12651

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
10584 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12847

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
3211 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12102

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
903000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M12 x 1
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12103

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12107

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12835

Fiyat Aralığı
6,5506 TL - 2,6737 TL

Stok Seviyeleri
158400 Stokta
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    11/16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12652

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
206 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/16-24 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12967

Fiyat Aralığı
6,4872 TL - 6,4872 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10104

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
1369600 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    3/8-19 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10205

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
189000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    3/4-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10968

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
81620 Stokta
Özellikler
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    #2-11 in