Menü Arama

Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

This threaded protection cap protects a M20 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Ürün kodu:

12107

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,8167 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.908,35 TL

500 x 3,8167 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 21.9 mm
H 14.0 mm
h 9.5 mm
Diş Standardı Metrik
Diş Boyutu M20 x 1.5
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin