Menü Arama

Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

This threaded protection cap protects a 1-5/16-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Ürün kodu:

10151

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,5293 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

652,93 TL

100 x 6,5293 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 36.4 mm
H 22.2 mm
h 14.5 mm
Diş Standardı UNF/JIC
Diş Boyutu 1-5/16-12 in
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin