Menü Arama

Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

This threaded protection cap protects a thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Ürün kodu:

12835

158400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 6,5506 TL
2000 - 3999 3,7432 TL
4000 + 2,6737 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

2.620,24 TL

400 x 6,5506 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 24.5 mm
H 24.5 mm
h 17.5 mm
Diş Standardı UNF/JIC
Diş Boyutu 11/16 in
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin