Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
2,0817 TL - 2,0817 TL 636500 Stokta
11.0 mm
3/8-24 in
Kırmızı
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
5,625 TL - 5,625 TL 768108 Stokta
29.4 mm
1-1/16-12 in
Kırmızı
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
9,7572 TL - 9,7572 TL 28 Stokta
50.3 mm
1-7/8-12 in
Kırmızı
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
4,5105 TL - 4,5105 TL 287500 Stokta
24.9 mm
7/8-14 in
Kırmızı
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
7,013 TL - 7,013 TL 19746 Stokta
37.4 mm
1-3/8-12 in
Kırmızı
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
5,2781 TL - 5,2781 TL 16002 Stokta
27.6 mm
#1-14 in
Kırmızı
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
2,681 TL - 2,681 TL 500 Stokta
11.9 mm
M10 x 1
Kırmızı
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrik
2,2184 TL - 2,2184 TL 427500 Stokta
13.3 mm
7/16-20 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
2,639 TL - 2,639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
9/16-18 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
8,1484 TL - 8,1484 TL 4000 Stokta
38.9 mm
1-7/16-12 in
Kırmızı
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
2,8914 TL - 2,8914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.2 mm
5/8-18 in
Kırmızı
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
2,4708 TL - 2,4708 TL 7791 Stokta
9.9 mm
M8 x 1
Kırmızı
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrik
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
M14 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
2,6737 TL - 6,5506 TL 158400 Stokta
24.5 mm
11/16 in
Kırmızı
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
3,4802 TL - 3,4802 TL 114784 Stokta
23.0 mm
13/16-16 in
Kırmızı
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
4,5105 TL - 4,5105 TL 2670 Stokta
25.3 mm
7/8-18 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
5,7092 TL - 5,7092 TL 867279 Stokta
36.0 mm
#1-11 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
2,1554 TL - 2,1554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
1/4-19 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
24,3928 TL - 24,3928 TL 18689 Stokta
77.9 mm
2-1/2-11 in
Kırmızı
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
3,3119 TL - 3,3119 TL 23968 Stokta
25.4 mm
5/8-14 in
Kırmızı
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
  • / 8
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10251

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
636500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/8-24 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10685

Fiyat Aralığı
5,625 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
768108 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11804

Fiyat Aralığı
9,7572 TL - 9,7572 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11089

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
287500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12654

Fiyat Aralığı
7,013 TL - 7,013 TL

Stok Seviyeleri
19746 Stokta
Özellikler
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-3/8-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12826

Fiyat Aralığı
5,2781 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
16002 Stokta
Özellikler
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12101

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M10 x 1
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10332

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
427500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11041

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10185

Fiyat Aralığı
8,1484 TL - 8,1484 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10653

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    5/8-18 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12100

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
7791 Stokta
Özellikler
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M8 x 1
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12104

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12835

Fiyat Aralığı
6,5506 TL - 2,6737 TL

Stok Seviyeleri
158400 Stokta
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    11/16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12825

Fiyat Aralığı
3,4802 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
114784 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12075

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-18 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10204

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
867279 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10559

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12905

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
18689 Stokta
Özellikler
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/2-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

11157

Fiyat Aralığı
3,3119 TL - 3,3119 TL

Stok Seviyeleri
23968 Stokta
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    5/8-14 in