Menü Arama

Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

This threaded protection cap protects a 13/16-16 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Ürün kodu:

12825

133038 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 3,4802 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

870,05 TL

250 x 3,4802 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 23.0 mm
H 15.3 mm
h 9.3 mm
Diş Standardı UNF/JIC
Diş Boyutu 13/16-16 in
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin