Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7572 TL - 9,7572 TL | 28 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 380000 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | 66500 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 2670 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 197400 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,5549 TL - 2,5549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 8,7268 TL - 8,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 500 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrik
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | 4000 Stokta |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 198000 Stokta |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,4802 TL - 3,4802 TL | 135040 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Kırmızı
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | 7791 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 464394 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0817 TL - 2,0817 TL | 636500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Kırmızı
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 262500 Stokta |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 7,013 TL - 7,013 TL | 19746 Stokta |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6737 TL - 6,5506 TL | 158400 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Kırmızı
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 840000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm