Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 374000 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrik
|
||
| 8,7268 TL - 8,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 500 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrik
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 349100 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 7,9908 TL - 7,9908 TL | 283632 Stokta |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 10584 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,1858 TL - 3,1858 TL | 3211 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 637500 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,6737 TL - 6,5506 TL | 158400 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Kırmızı
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 206 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Kırmızı
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 6,4872 TL - 6,4872 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | 1369600 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Kırmızı
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 198000 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Kırmızı
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 69858 Stokta |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP