Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 6480 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | 264 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrik
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 119502 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 7,2968 TL - 7,2968 TL | 735167 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 3,3119 TL - 3,3119 TL | 23968 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 779000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 1000 Stokta |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Kırmızı
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 10198 | 2,9439 TL - 2,9439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
|
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 283560 Stokta |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 396750 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Kırmızı
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 8,2956 TL - 8,2956 TL | 83069 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 15,2652 TL - 15,2652 TL | 1530 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,4984 TL - 23,2711 TL | 2100 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,6829 TL - 38,4233 TL | 100100 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,562 TL - 15,562 TL | 1655 Stokta |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 25,7813 TL - 25,7813 TL | 1176 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,2652 TL - 15,2652 TL | 143000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 23,3643 TL - 23,3643 TL | 32015 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm