Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6985 TL - 12,9452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 33,3291 TL - 33,3291 TL | 2975 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 18,6151 TL - 18,6151 TL | 60000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 18,6151 TL - 45,607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 25,9085 TL - 25,9085 TL | 5500 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 30,2336 TL - 74,0725 TL | 17500 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 14,3552 TL - 20,0973 TL | 41800 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 22,3042 TL - 22,3042 TL | 40026 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 21,4137 TL - 52,4636 TL | 6650 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 31,4633 TL - 77,0853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,704 TL - 10,7579 TL | 11000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 13,2004 TL - 18,4805 TL | 3200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 27,9014 TL - 27,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 21,4137 TL - 52,4636 TL | 52200 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 25,9085 TL - 63,4759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 20,8625 TL - 51,113 TL | 1500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 25,3997 TL - 25,3997 TL | 10000 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,8153 TL - 14,9982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 13,6995 TL - 19,1793 TL | 18900 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 25,9085 TL - 25,9085 TL | 36000 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF Dişleri