Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6063 TL - 3,6063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 6480 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrik
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 206 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Kırmızı
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,1858 TL - 3,1858 TL | 3211 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 117591 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,681 TL - 2,681 TL | 500 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 435642 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 345510 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 16002 Stokta |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | 1369600 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Kırmızı
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 119000 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Kırmızı
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 6,0246 TL - 6,0246 TL | 144186 Stokta |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 6,4872 TL - 6,4872 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrik
|
||
| 7,9908 TL - 7,9908 TL | 209532 Stokta |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 4500 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm