Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 495000 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0817 TL - 2,0817 TL | 636500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Kırmızı
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | 2641 Stokta |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 2670 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 310000 Stokta |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,5549 TL - 2,5549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 235600 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 70142 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 16002 Stokta |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,681 TL - 2,681 TL | 3000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,7572 TL - 9,7572 TL | 28 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 730280 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,4802 TL - 3,4802 TL | 133038 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Kırmızı
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | 7791 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 7,013 TL - 7,013 TL | 19746 Stokta |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 1000 Stokta |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Kırmızı
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin