Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
585 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pul Şekli Malzeme Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,2186 TL - 6,4427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
6.0 mm
5,6635 TL - 6,9922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
8,5933 TL - 10,6091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
20.0 mm
7,4613 TL - 9,2115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
18.0 mm
6,8814 TL - 8,4956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
15.0 mm
5,1834 TL - 5,1834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
36,0285 TL - 36,0285 TL 1015800 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 27000 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
10,3985 TL - 10,3985 TL 15713 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
5,997 TL - 7,9829 TL 78 Stokta
Round
PA
M3
12.7 mm
5,3349 TL - 7,1165 TL 16980 Stokta
Round
PA
M4
6.4 mm
5,6659 TL - 7,5547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M3
9.5 mm
6,6979 TL - 8,937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M5
22.2 mm
5,997 TL - 7,9829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
12.7 mm
6,8634 TL - 9,1512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M5
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
15.9 mm
7,9381 TL - 7,9381 TL 6000 Stokta
Round
PA
M4
19.1 mm
6,0943 TL - 8,129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M5
9.5 mm
5,3349 TL - 7,1165 TL 20998 Stokta
Round
PA
M3
6.4 mm
  • / 30
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

14MMHTSP006

Fiyat Aralığı
6,4427 TL - 5,2186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

14MMHTSP008

Fiyat Aralığı
6,9922 TL - 5,6635 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

14MMHTSP020

Fiyat Aralığı
10,6091 TL - 8,5933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

14MMHTSP018

Fiyat Aralığı
9,2115 TL - 7,4613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

14MMHTSP015

Fiyat Aralığı
8,4956 TL - 6,8814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 8.0 mm

1306271

Fiyat Aralığı
5,1834 TL - 5,1834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm 10.0 mm

1306267

Fiyat Aralığı
36,0285 TL - 36,0285 TL

Stok Seviyeleri
1015800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 10.0 mm

1306272

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm 5.0 mm

1306268

Fiyat Aralığı
10,3985 TL - 10,3985 TL

Stok Seviyeleri
15713 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.7 mm

15MTSP003

Fiyat Aralığı
7,9829 TL - 5,997 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 6.4 mm

15MTSP011

Fiyat Aralığı
7,1165 TL - 5,3349 TL

Stok Seviyeleri
16980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 9.5 mm

15MTSP002

Fiyat Aralığı
7,5547 TL - 5,6659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 22.2 mm

15MTSP045

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 6,6979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    22.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Çap
    9.5 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 12.7 mm

15MTSP013

Fiyat Aralığı
7,9829 TL - 5,997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 25.4 mm

15MTSP025

Fiyat Aralığı
9,1512 TL - 6,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Çap
    9.5 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 25.4 mm

15MTSP020


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 15.9 mm

15MTSP042


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 19.1 mm

15MTSP019

Fiyat Aralığı
7,9381 TL - 7,9381 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 9.5 mm

15MTSP027

Fiyat Aralığı
8,129 TL - 6,0943 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Çap
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 6.4 mm

15MTSP001

Fiyat Aralığı
7,1165 TL - 5,3349 TL

Stok Seviyeleri
20998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    6.4 mm