Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
50,468 TL - 50,468 TL 199 Stokta
M5
Siyah
PA
45.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
8.0 mm
28,0728 TL - 28,0728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
12.0 mm
42,0567 TL - 42,0567 TL 2400 Stokta
M5
Siyah
PA
25.0 mm
HTSN-M4-25-8-2 6,8552 TL - 6,8552 TL 50000 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
25.0 mm
45,7367 TL - 45,7367 TL 8000 Stokta
M5
Siyah
PA
35.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
12.7 mm
8,1064 TL - 8,1064 TL 22350 Stokta
M5
Siyah
PA
12.0 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
20.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 31122 Stokta
M4
Doğal renk
PA
10.1 mm
39,323 TL - 39,323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
50.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL 2873 Stokta
M2.5
Siyah
PA
10.0 mm
24,498 TL - 24,498 TL 2415 Stokta
M2.5
Siyah
PA
15.0 mm
28,0728 TL - 28,0728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
20.0 mm
45,7367 TL - 45,7367 TL 219 Stokta
M5
Siyah
PA
40.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL 5000 Stokta
M2.5
Siyah
PA
6.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL 177100 Stokta
M2.5
Siyah
PA
5.0 mm
24,498 TL - 24,498 TL 8700 Stokta
M2.5
Siyah
PA
12.0 mm
28,0728 TL - 28,0728 TL 7480 Stokta
M5
Siyah
PA
10.0 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL 200000 Stokta
M3
Doğal renk
PA
22.0 mm
  • / 31
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 45.0 mm

305054559902

Fiyat Aralığı
50,468 TL - 50,468 TL

Stok Seviyeleri
199 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

305250859902

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

305051259902

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

305052559902

Fiyat Aralığı
42,0567 TL - 42,0567 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

HTSN-M4-25-8-2

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

305053559902

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.7 mm

463816

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

HTSN-M5-12-10-2

Fiyat Aralığı
8,1064 TL - 8,1064 TL

Stok Seviyeleri
22350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

463819

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 10.1 mm

463823

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
31122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.1 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

305055059902

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

305251059902

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
2873 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

305251559902

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
2415 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

305052059902

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

305054059902

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
219 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

305250659902

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

305250559902

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
177100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

305251259902

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
8700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

305051059902

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
7480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 22.0 mm

463820

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
200000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.0 mm