Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,0759 TL - 7,0759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
18.0 mm
7,0759 TL - 7,0759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
Nylon 6/6
5.0 mm
8,1064 TL - 8,1064 TL 86940 Stokta
M5
Siyah
Nylon 6/6
20.0 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
Nylon 6/6
35.0 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 54736 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
8.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 87032 Stokta
M5
Siyah
Nylon 6/6
30.0 mm
10,1882 TL - 10,1882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
10.0 mm
5,93 TL - 5,93 TL 108000 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
15.0 mm
8,506 TL - 8,506 TL 3552 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
25.0 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
Nylon 6/6
30.0 mm
6,1192 TL - 6,1192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
Nylon 6/6
5.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 209400 Stokta
M3
Siyah
Nylon 6/6
10.0 mm
7,0759 TL - 7,0759 TL 294840 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
8.0 mm
3,1363 TL - 3,668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
7,9172 TL - 7,9172 TL 1000 Stokta
M2.5
Siyah
PA
18.0 mm
3,1363 TL - 3,668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
7,9172 TL - 7,9172 TL 1000 Stokta
M3
Siyah
PA
18.0 mm
31,2861 TL - 31,2861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
40.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL 1100 Stokta
M3
Siyah
PA
15.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
5.0 mm
  • / 31
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

HTSN-M4-18-8-2

Fiyat Aralığı
7,0759 TL - 7,0759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler 8.0 mm M4 5.0 mm

HTSN-M4-5-8-2

Fiyat Aralığı
7,0759 TL - 7,0759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler 10.0 mm M5 20.0 mm

HTSN-M5-20-10-2

Fiyat Aralığı
8,1064 TL - 8,1064 TL

Stok Seviyeleri
86940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler 8.0 mm M3 35.0 mm

HTSN-M3-35-8-2

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

HTSN-M3-8-6-2

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
54736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler 10.0 mm M5 30.0 mm

HTSN-M5-30-10-2

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
87032 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

463815

Fiyat Aralığı
10,1882 TL - 10,1882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.2 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

HTSN-M3-15-6-2

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler 6.0 mm M3 25.0 mm

HTSN-M3-25-6-2

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
3552 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M3 30.0 mm

HTSN-M3-30-8-2

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm

HTSN-M3-5-6-2

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M3 10.0 mm

HTSN-M4-10-8-2

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
209400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

1306280

Fiyat Aralığı
7,0759 TL - 7,0759 TL

Stok Seviyeleri
294840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler 7.1 mm M4 6.4 mm Nylon 6/6

CBS-TMM-M4-4-01

Fiyat Aralığı
3,668 TL - 3,1363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

HTSN-M2.5-18-3

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

CBS-TMM-M4-8-01

Fiyat Aralığı
3,668 TL - 3,1363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler 6.0 mm M3 18.0 mm PA

HTSN-M3-18-3

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M2.5 40.0 mm PA

313251159902

Fiyat Aralığı
31,2861 TL - 31,2861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm PA

313300559902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 5.0 mm PA

313400159902

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide