Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
39,7222 TL - 39,7222 TL 90 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
352,2252 TL - 352,2252 TL 2660 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
15.0 mm
316,8615 TL - 316,8615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PEEK
8.0 mm
492,0637 TL - 492,0637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PEEK
18.0 mm
734,249 TL - 734,249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PEEK
35.0 mm
379,6672 TL - 379,6672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PEEK
12.0 mm
549,6814 TL - 549,6814 TL 90 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
25.0 mm
295,5255 TL - 295,5255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PEEK
6.0 mm
18,3998 TL - 18,3998 TL 146874 Stokta
M3
Doğal renk
PA
25.0 mm
420,8827 TL - 420,8827 TL 900 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
15.0 mm
618,2339 TL - 618,2339 TL 6042 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
30.0 mm
492,0637 TL - 492,0637 TL 900 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
30.0 mm
216,1248 TL - 265,0937 TL 60 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
8.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL 7463 Stokta
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
9,0212 TL - 9,0212 TL 11382 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
41,2301 TL - 41,2301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PPS
10.0 mm
442,7521 TL - 442,7521 TL 5880 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
25.0 mm
261,698 TL - 261,698 TL 194 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
6.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
35.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 15.0 mm

HSM2.5-6.4-15-1

Fiyat Aralığı
39,7222 TL - 39,7222 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 15.0 mm

186301570409

Fiyat Aralığı
352,2252 TL - 352,2252 TL

Stok Seviyeleri
2660 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 8.0 mm

186408070409

Fiyat Aralığı
316,8615 TL - 316,8615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 18.0 mm

186501870409

Fiyat Aralığı
492,0637 TL - 492,0637 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 35.0 mm

186503570409

Fiyat Aralığı
734,249 TL - 734,249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 12.0 mm

186401270409

Fiyat Aralığı
379,6672 TL - 379,6672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 25.0 mm

186402570409

Fiyat Aralığı
549,6814 TL - 549,6814 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 6.0 mm

186406070409

Fiyat Aralığı
295,5255 TL - 295,5255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 25.0 mm

463835

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
146874 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 15.0 mm

186401570409

Fiyat Aralığı
420,8827 TL - 420,8827 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 30.0 mm

186403070409

Fiyat Aralığı
618,2339 TL - 618,2339 TL

Stok Seviyeleri
6042 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 30.0 mm

186303070409

Fiyat Aralığı
492,0637 TL - 492,0637 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 8.0 mm

186308070409

Fiyat Aralığı
265,0937 TL - 216,1248 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

302120059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

302108059935

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
7463 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

HNSM2.5-15-5-1

Fiyat Aralığı
9,0212 TL - 9,0212 TL

Stok Seviyeleri
11382 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

301210059934

Fiyat Aralığı
41,2301 TL - 41,2301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 25.0 mm

186302570409

Fiyat Aralığı
442,7521 TL - 442,7521 TL

Stok Seviyeleri
5880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 6.0 mm

186306070409

Fiyat Aralığı
261,698 TL - 261,698 TL

Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

HTSN-M5-35-10-1

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm