Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,687 TL - 6,687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
5.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
35.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 4200 Stokta
M5
Doğal renk
PA
10.0 mm
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
40.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 300 Stokta
M4
Siyah
PA
10.0 mm
26,3906 TL - 26,3906 TL 200 Stokta
M3
Siyah
PA
12.0 mm
40,6899 TL - 40,6899 TL 400 Stokta
M3
Siyah
PA
30.0 mm
29,65 TL - 29,65 TL 14700 Stokta
M4
Siyah
PA
10.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 1000 Stokta
M5
Doğal renk
PA
5.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 900 Stokta
M5
Siyah
PA
10.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
20.0 mm
29,65 TL - 29,65 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
8.0 mm
10,668 TL - 10,668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
30.0 mm
43,5287 TL - 43,5287 TL 12579 Stokta
M4
Doğal renk
PA
60.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 4698 Stokta
M5
Doğal renk
PA
15.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
18.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 9600 Stokta
M4
Siyah
PA
25.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL 2100 Stokta
M4
Siyah
PA
20.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 40110 Stokta
M5
Siyah
PA
15.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
20.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 5.0 mm

RTSN-M4-5-8-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 35.0 mm

RTSN-M4-35-8-1

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 10.0 mm

300051000035

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 40.0 mm

300471159935

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 10.0 mm

RTSN-M4-10-8-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

300370459935

Fiyat Aralığı
26,3906 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 30.0 mm

300370959935

Fiyat Aralığı
40,6899 TL - 40,6899 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 10.0 mm

300470359935

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 5.0 mm

300050500035

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 10.0 mm

300051059935

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

RTSN-M4-20-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 8.0 mm

300470259935

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 30.0 mm

RTSN-M4-30-8-1

Fiyat Aralığı
10,668 TL - 10,668 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 60.0 mm

300460000038

Fiyat Aralığı
43,5287 TL - 43,5287 TL

Stok Seviyeleri
12579 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 15.0 mm

300051500035

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
4698 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 18.0 mm

RTSN-M4-18-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 25.0 mm

300470859935

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

300470759935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 15.0 mm

300051559935

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
40110 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 20.0 mm

300052059935

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm