Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 8.0 mm

Dişi-dişi altıgen PEEK izolatör, standart Naylon modelle karşılaştırıldığında, yüksek sıcaklıklara ve güçlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeplei ağır hizmet ortamı uygulamalarında tercih edilir.
Ürün kodu:

186308070409

60 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 265,0937 TL
50 - 99 235,6929 TL
100 + 216,1248 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.650,94 TL

10 x 265,0937 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Light Brown
Diş Boyutu M3
Ara Parça Uzunluğu 8.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Yassılar Arası Mesafe 6.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu A 4.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin